??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
72001112
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
ELC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
72001112
AN
Artikelnummer
72001112
A
Bezeichnung
ELC110R17-1200
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
17 mm
S
Schutzfeldhöhe
1200 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
F
Funktionen
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
AP
Applikation
Fingerschutz
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions