??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68020309
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68020309
AN
Artikelnummer
68020309
A
Bezeichnung
MLC500T30-900G
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
0 ... 10 m
AU
Auflösung
30 mm
S
Schutzfeldhöhe
900 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
-
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
Guest
F
Funktionen
-
AP
Applikation
Handschutz
ANS
Anschluss
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions