??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68009924
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68009924
AN
Artikelnummer
68009924
A
Bezeichnung
MLC530R90-2400-SPG
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
90 mm
S
Schutzfeldhöhe
2400 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES); Feste Ausblendung ohne Toleranz; Übertragungskanal-Umschaltung; Einbindung „Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge“; Einbindung „Kontaktbehafteter Sicherheitskreis“; Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz; MaxiScan; qualifizierter Stopp; Smart Process Gating; Muting-Timeout-Verlängerung
AP
Applikation
Zugangssicherung;Gefahrbereichsicherung;Smart Process Gating
ANS
Anschluss
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions