??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68009425
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68009425
AN
Artikelnummer
68009425
A
Bezeichnung
MLC530R40-2550-SPG
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
40 mm
S
Schutzfeldhöhe
2550 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Einbindung „Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge“; MaxiScan; Übertragungskanal-Umschaltung; Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz; Feste Ausblendung ohne Toleranz; Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES); Einbindung „Kontaktbehafteter Sicherheitskreis“; qualifizierter Stopp; Smart Process Gating; Muting-Timeout-Verlängerung
AP
Applikation
Gefahrbereichsicherung;Zugangssicherung;Handschutz;Smart Process Gating
ANS
Anschluss
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions