??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68009409
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68009409
AN
Artikelnummer
68009409
A
Bezeichnung
MLC530R40-900-SPG
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
40 mm
S
Schutzfeldhöhe
900 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Feste Ausblendung ohne Toleranz; Übertragungskanal-Umschaltung; MaxiScan; Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz; Einbindung „Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge“; Einbindung „Kontaktbehafteter Sicherheitskreis“; Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES); qualifizierter Stopp; Smart Process Gating; Muting-Timeout-Verlängerung
AP
Applikation
Zugangssicherung;Gefahrbereichsicherung;Handschutz;Smart Process Gating
ANS
Anschluss
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions