CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68009309
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68009309
AN
Artikelnummer
68009309
A
Bezeichnung
MLC530R30-900-SPG
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
30 mm
S
Schutzfeldhöhe
900 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Einbindung „Kontaktbehafteter Sicherheitskreis“; Feste Ausblendung ohne Toleranz; Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz; MaxiScan; Übertragungskanal-Umschaltung; Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES); Einbindung „Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge“; qualifizierter Stopp; Smart Process Gating; Muting-Timeout-Verlängerung
AP
Applikation
Handschutz;Smart Process Gating
ANS
Anschluss
Rundstecker, Metall, M12, 8-polig
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Ohne Lichtstrahl
Mit Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
Kein Halter
Innen
Aus
HOL2
Halterung 2
Kein Halter
Innen
Aus
ROT
Drehung
0
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions