CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68008209
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68008209
AN
Artikelnummer
68008209
A
Bezeichnung
MLC502T20-900
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
0 ... 15 m
AU
Auflösung
20 mm
S
Schutzfeldhöhe
900 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
-
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Testsignaleingang; Übertragungskanal-Umschaltung
AP
Applikation
Handschutz
ANS
Anschluss
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Ohne Lichtstrahl
Mit Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
Kein Halter
Innen
Aus
HOL2
Halterung 2
Kein Halter
Innen
Aus
ROT
Drehung
0
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Embedded user actions