??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68003402
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68003402
AN
Artikelnummer
68003402
A
Bezeichnung
MLC530R40-225
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
40 mm
S
Schutzfeldhöhe
225 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Übertragungskanal-Umschaltung; Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES); Schützkontrolle (EDM); Feste Ausblendung ohne Toleranz; Feste Ausblendung ohne Toleranz, aktivierbar/deaktivierbar im Betrieb; Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz; Einbindung „Kontaktbehafteter Sicherheitskreis“; Einbindung „Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge“; MaxiScan; Bewegliche Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; Reduzierte Auflösung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; Kombination Bewegliche/Feste Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting; Partielles Muting
AP
Applikation
Handschutz;Zugangssicherung;Gefahrbereichsicherung