??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68003333
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68003333
AN
Artikelnummer
68003333
A
Bezeichnung
MLC530R30-300/V
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
30 mm
S
Schutzfeldhöhe
300 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Einbindung „Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge“; Partielles Muting; Einbindung „Kontaktbehafteter Sicherheitskreis“; Feste Ausblendung ohne Toleranz, aktivierbar/deaktivierbar im Betrieb; Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES); Feste Ausblendung ohne Toleranz; zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting; Schützkontrolle (EDM); MaxiScan; Kombination Bewegliche/Feste Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz; Bewegliche Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; Übertragungskanal-Umschaltung; Reduzierte Auflösung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“
AP
Applikation
Handschutz
ANS
Anschluss
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions