??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
68003136
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
68003136
AN
Artikelnummer
68003136
A
Bezeichnung
MLC530R14-600/V
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
14 mm
S
Schutzfeldhöhe
600 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 65
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Einbindung „Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge“; Kombination Bewegliche/Feste Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; Schützkontrolle (EDM); MaxiScan; Feste Ausblendung ohne Toleranz, aktivierbar/deaktivierbar im Betrieb; Übertragungskanal-Umschaltung; Einbindung „Kontaktbehafteter Sicherheitskreis“; Partielles Muting; Bewegliche Ausblendung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; Reduzierte Auflösung, umschaltbar im Betrieb auf „Feste Ausblendung“; zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting; Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz; Feste Ausblendung ohne Toleranz; Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
AP
Applikation
Fingerschutz
ANS
Anschluss
Rundstecker, Metall, M12, 8-polig
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions