??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
66575100
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLD - Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
Stückliste
66575100
AN
Artikelnummer
66575100
A
Bezeichnung
MLD535-R2LM
ID
Artikelbeschreibung
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
ANZ
Anzahl Strahlen
2 St.
F
Funktionen
Schützkontrolle (EDM), wählbar; zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting; sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting; zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting; Muting-Timeout-Verlängerung; Alternativanschluss für zweites Muting-Signal; Muting-Enable-Funktion; Partielles Muting; Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
IL
Integrierte Laserausrichthilfe
-
IM
Integrierter Muting‐Leuchtmelder
Ja
IS
Integrierter Status‐Leuchtmelder
Ja
TI
Art der Schnittstelle
-
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
S
Strahlabstand
500 mm
L
Länge
594 mm
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12, 8-polig, Metall
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
°
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions