CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
66502200
Firma
Leuze
Beschreibung
MLD - Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
Stückliste
66502200
AN
Artikelnummer
66502200
A
Bezeichnung
MLD500-T3L
ID
Artikelbeschreibung
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
0,5 ... 50 m
ANZ
Anzahl Strahlen
3 St.
F
Funktionen
Reichweitenreduzierung
IL
Integrierte Laserausrichthilfe
Ja
IM
Integrierter Muting‐Leuchtmelder
-
IS
Integrierter Status‐Leuchtmelder
-
TI
Art der Schnittstelle
AS-Interface Safety at Work
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
-
S
Strahlabstand
400 mm
L
Länge
900 mm
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12, 5-polig, Metall
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Ohne Lichtstrahl
Mit Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
Kein Halter
Innen
Aus
HOL2
Halterung 2
Kein Halter
Innen
Aus
ROT
Drehung
0
°
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions