??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
66047100
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLD - Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
Stückliste
66047100
AN
Artikelnummer
66047100
A
Bezeichnung
MLD312-RT2
ID
Artikelbeschreibung
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Transceiver
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Transceiver
R
Reichweite
0,5 ... 8 m
ANZ
Anzahl Strahlen
2 St.
F
Funktionen
Automatischer Wiederanlauf; Aktivierungseingang zur Testung und Reihenschaltung
IL
Integrierte Laserausrichthilfe
Nein
IM
Integrierter Muting‐Leuchtmelder
Nein
IS
Integrierter Status‐Leuchtmelder
Nein
TI
Art der Schnittstelle
-
T
Typ
2
PL
Performance Level (PL)
c
S
Strahlabstand
500 mm
L
Länge
600 mm
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12, 5-polig, Metall
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
°