??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
66002700
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLD - Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
Stückliste
66002700
AN
Artikelnummer
66002700
A
Bezeichnung
MLD300-XT4L
ID
Artikelbeschreibung
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
20 ... 70 m
ANZ
Anzahl Strahlen
4 St.
F
Funktionen
Reichweitenreduzierung
IL
Integrierte Laserausrichthilfe
Ja
IM
Integrierter Muting‐Leuchtmelder
-
IS
Integrierter Status‐Leuchtmelder
-
TI
Art der Schnittstelle
-
T
Typ
2
PL
Performance Level (PL)
-
S
Strahlabstand
300 mm
L
Länge
1000 mm
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12, 5-polig, Metall
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
°
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions