??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
66001600
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLD - Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
Stückliste
66001600
AN
Artikelnummer
66001600
A
Bezeichnung
MLD300-XT3
ID
Artikelbeschreibung
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
20 ... 70 m
ANZ
Anzahl Strahlen
3 St.
F
Funktionen
Reichweitenreduzierung
IL
Integrierte Laserausrichthilfe
Nein
IM
Integrierter Muting‐Leuchtmelder
-
IS
Integrierter Status‐Leuchtmelder
-
TI
Art der Schnittstelle
-
T
Typ
2
PL
Performance Level (PL)
-
S
Strahlabstand
400 mm
L
Länge
900 mm
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12, 5-polig, Metall
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
°