??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
544015
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
544015
AN
Artikelnummer
544015
A
Bezeichnung
MLC500T30-450-IP
ID
Artikelbeschreibung
Set Sicherheits Sensor Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
0 ... 8 m
AU
Auflösung
30 mm
S
Schutzfeldhöhe
450 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
-
P
Schutzart
IP 67;IP 69K;IP 65;IP 66
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Übertragungskanal-Umschaltung; Reichweitenreduzierung
AP
Applikation
Handschutz
ANS
Anschluss
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions