??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
544013
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
544013
AN
Artikelnummer
544013
A
Bezeichnung
MLC510R14-1200-IP
ID
Artikelbeschreibung
Set Sicherheits Sensor Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger
R
Reichweite
- m
AU
Auflösung
14 mm
S
Schutzfeldhöhe
1200 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
P
Schutzart
IP 67;IP 69K;IP 65;IP 66
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf; Übertragungskanal-Umschaltung
AP
Applikation
Fingerschutz
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, Metall, M12, 5-polig, 15.000mm
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
HOL1
Halterung 1
HOL2
Halterung 2
ROT
Drehung
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions