??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
544002
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MLC - Sicherheits-Lichtvorhänge
Stückliste
544002
AN
Artikelnummer
544002
A
Bezeichnung
MLC500T14-600-IP
ID
Artikelbeschreibung
Set Sicherheits Sensor Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
0 ... 4.8 m
AU
Auflösung
14 mm
S
Schutzfeldhöhe
600 mm
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
-
P
Schutzart
IP 67;IP 69K;IP 65;IP 66
TI
Art der Schnittstelle
-
C
Kaskadierung
-
F
Funktionen
Reichweitenreduzierung; Übertragungskanal-Umschaltung
AP
Applikation
Fingerschutz
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, Metall, M12, 5-polig, 15.000mm