??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800250
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800250
AN
Artikelnummer
53800250
A
Bezeichnung
RSL420-L/CU411-RS4
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
8 mm
NO
Anzahl OSSDs
2
R
Reichweite
0 ... 6.25 m
F
Funktionen
Auflösung, wählbar
ANS
Anschluss
Leitung mit Sub-D, 450 mm
DE
Ausführung
RS4 Substitute
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions