??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800246
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800246
AN
Artikelnummer
53800246
A
Bezeichnung
RSL410-M/CU411-RS4
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
1 mm
NO
Anzahl OSSDs
2
R
Reichweite
0 ... 4.5 m
F
Funktionen
Auflösung, wählbar
ANS
Anschluss
Leitung mit Sub-D, 450 mm
DE
Ausführung
RS4 Substitute