??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800241
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800241
AN
Artikelnummer
53800241
A
Bezeichnung
RSL440-S/CU429-25
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
bis zu 100 mm
NO
Anzahl OSSDs
4
R
Reichweite
0 ... 3 m
F
Funktionen
Auflösung, wählbar; Sichere Zeitverzögerung, intern; Datenausgabe, parametrierbar; Not-Halt-Verkettung; Vier-Felder-Modus; Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar
ANS
Anschluss
Leitung, 25000 mm
DE
Ausführung