??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800230
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800230
AN
Artikelnummer
53800230
A
Bezeichnung
RSL430-M/CU429-25
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
10 + 10 mm
NO
Anzahl OSSDs
4
R
Reichweite
0 ... 4.5 m
F
Funktionen
Datenausgabe, parametrierbar; Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar; Not-Halt-Verkettung; Sichere Zeitverzögerung, intern; Vier-Felder-Modus; Auflösung, wählbar
ANS
Anschluss
Leitung, 25000 mm
DE
Ausführung
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions