??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800220
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800220
AN
Artikelnummer
53800220
A
Bezeichnung
RSL420-XL/CU416-25
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
10 mm
NO
Anzahl OSSDs
2
R
Reichweite
0 ... 8.25 m
F
Funktionen
Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar; Vier-Felder-Modus; Auflösung, wählbar; Not-Halt-Verkettung
ANS
Anschluss
Leitung, 25000 mm
DE
Ausführung