??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800210
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800210
AN
Artikelnummer
53800210
A
Bezeichnung
RSL420-M/CU416-5
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
10 mm
NO
Anzahl OSSDs
2
R
Reichweite
0 ... 4.5 m
F
Funktionen
Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar; Vier-Felder-Modus; Auflösung, wählbar; Not-Halt-Verkettung
ANS
Anschluss
Leitung, 5000 mm
DE
Ausführung
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions