??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800207
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800207
AN
Artikelnummer
53800207
A
Bezeichnung
RSL410-L/CU405-2M12
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
1 mm
NO
Anzahl OSSDs
2
R
Reichweite
0 ... 6.25 m
F
Funktionen
Auflösung, wählbar; Vier-Felder-Modus
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12, 4-polig
DE
Ausführung
AIDA konform
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions