??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
53800201
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
RSL 400 - Sicherheits-Laserscanner
Stückliste
53800201
AN
Artikelnummer
53800201
A
Bezeichnung
RSL410-S/CU408-M12
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits-Laserscanner
CTN
Zolltarifnummer
85365019
AF
Anzahl Feldpaare
1 mm
NO
Anzahl OSSDs
2
R
Reichweite
0 ... 3 m
F
Funktionen
Vier-Felder-Modus; Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar; Auflösung, wählbar
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12, 8-polig
DE
Ausführung
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions