CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50149537
Firma
Leuze
Beschreibung
HTU 2xx - Ultraschall Taster
Stückliste
50149537
AN
Artikelnummer
50149537
A
Bezeichnung
HTU218-800/LT-M12
ID
Artikelbeschreibung
Ultraschall Taster
CTN
Zolltarifnummer
85365019
SER
Serie
200
F
Funktionsprinzip
Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
R
Betriebsreichweite
0.08 ... 0.8 m m
DE
Bauform
zylindrisch
RD
Abstrahlrichtung
frontseitig
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
SO2
Schaltausgang 2
I
Schnittstelle
IO-Link
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12
SV
Sonderausführung
Teach-Eingang
MH
Werkstoff Gehäuse
Metall
SF
Schaltfrequenz
5 Hz Hz
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions