CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50148208
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 55C - Optische Sensoren
Stückliste
50148208
AN
Artikelnummer
50148208
A
Bezeichnung
HT55C.XL/LG-200-M12
ID
Artikelbeschreibung
Distanztaster Hintergrundausblendung
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
- mm
SER
Serie
55C
F
Funktionen
Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
R
Reichweite
0.005 ... 0.05 m
DE
Bauform
kubisch
LI
Lichtquelle
LED, rot
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
SO2
Schaltausgang 2
Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
SO3
Schaltausgang 3
-
SNS
Schnittstelle
IO-Link
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
extra langer Lichtfleck (XL); Wash-Down Design
MH
Werkstoff Gehäuse
Edelstahl
SF
Schaltfrequenz
1000 Hz
APP
Applikation
Erkennung von durchbrochenen Objekten; Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Erkennung von transparenten Folien
W
Breite
14.0 mm
H
Höhe
35.4 mm
L
Länge
25.0 mm
D
Durchmesser
- mm
CONT
Bedienelemente
Mehrgang-Spindel
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
ohne Lichtstrahl
mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Embedded user actions