??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50147996
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 5B - Optische Sensoren
Stückliste
50147996
AN
Artikelnummer
50147996
A
Bezeichnung
ET5B/4X-200-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichttaster energetisch
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
- mm
SER
Serie
5B
F
Funktionen
Tast-Prinzip
R
Reichweite
0.002 ... 0.7 m
DE
Bauform
kubisch
LI
Lichtquelle
LED, rot
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
-
SO3
Schaltausgang 3
-
SNS
Schnittstelle
-
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
-
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
900 Hz
APP
Applikation
-
W
Breite
11.0 mm
H
Höhe
32.4 mm
L
Länge
20.0 mm
D
Durchmesser
- mm
CONT
Bedienelemente
Mehrgang-Spindel
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions