CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50147775
Firma
Leuze
Beschreibung
DCR 2xx - Kompaktscanner
Stückliste
50147775
AN
Art.-Nr.
50147775
A
Bezeichnung
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
ID
Artikelbeschreibung
Stationärer 2D-Codeleser
CTN
Zolltarifnummer
84719000
SNS
Schnittstelle
Ethernet; PROFINET; RS 232; RS 422
SP
Schaltprinzip
MOSFET-Halbleiter
CAL
Codearten lesbar
2/5 Interleaved; Aztec; Codabar; Code 128; Code 32; Code 39; Code 93; Data Matrix Code; EAN 128; EAN 8/13; GS1 Databar; GS1 Databar Omnidirectional; GS1 Databar QR-Code; GS1 Databar Stacked; PDF417; Pharma Code; QR-Code; UPC
MG
Modulgröße, max.
1.00 mm
LD
Lesedistanz, max.
800 mm
MH
Werkstoff Gehäuse
Edelstahl
L
Lichtquelle
LED, infrarot
SE
Sonderausführung
MO
Werkstoff Optikabdeckung
Kunststoff
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions