CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50146192
Firma
Leuze
Beschreibung
GB 08B - Gabel-Lichtschranke
Stückliste
50146192
AN
Art.-Nr.
50146192
A
Bezeichnung
GS08B/1.1-50-M8.3
ID
Artikelbeschreibung
Gabel-Lichtschranke
CTN
Zolltarifnummer
85365019
SER
Serie
08B
JW
Backenbreite
50 mm
L
Lichtquelle
LED, rot
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP)
ANS
Anschluss
Rundstecker, M8
APP
Applikation
Erkennung von Kleinteilen
MH
Werkstoff Gehäuse
Edelstahl
SF
Schaltfrequenz
5000 Hz Hz
CONT
Bedienelemente
270°-Potentiometer
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions