CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50145228
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 5B - Optische Sensoren
Stückliste
50145228
AN
Artikelnummer
50145228
A
Bezeichnung
LE5B/N
ID
Artikelbeschreibung
Einweg-Lichtschranke Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger mm
SER
Serie
5B
F
Funktionen
Einweg-Prinzip
R
Reichweite
0 ... 10 m
DE
Bauform
kubisch
LI
Lichtquelle
-
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, NPN, dunkelschaltend
SO2
Schaltausgang 2
-
SO3
Schaltausgang 3
-
SNS
Schnittstelle
-
ANS
Anschluss
Leitung
SE
Sonderausführung
-
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
900 Hz
APP
Applikation
-
W
Breite
11.0 mm
H
Höhe
32.4 mm
L
Länge
20.0 mm
D
Durchmesser
- mm
CONT
Bedienelemente
-
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
ohne Lichtstrahl
mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions