??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50144142
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
GS14 E - Ultraschall Gabelsensor
Stückliste
50144142
AN
Art.-Nr.
50144142
A
Bezeichnung
GSX14E/LGT.3-M12
ID
Artikelbeschreibung
Ultraschall Gabelsensor
CTN
Zolltarifnummer
85365019
SER
Serie
14
PP
Physikalisches Prinzip
optisch und Ultraschall
MD
Maultiefe
80 mm
MW
Maulweite
4 mm
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, Gegentakt, IO-Link / PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
SO2
Schaltausgang 2
Transistor, Gegentakt, NPN hellschaltend (in Lücke schaltend), PNP dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
I
Schnittstelle
IO-Link
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12
CO
Steckerabgang
horizontal (parallel zum Bandlauf)
APP
Applikation
Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Erkennung von transparenten Etiketten
SD
Sonderausführung
ALC-Funktion (Tracking); easyTeach-Funktion; Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle; Teach-Eingang
MH
Werkstoff Gehäuse
Metall
CONT
Bedienelemente
Bedientasten
GR
Führungsschienen
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions