??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50143790
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR15 - Optische Sensoren
Stückliste
50143790
AN
Art.-Nr.
50143790
A
Bezeichnung
HT15/PX-2500-M12
ID
Artikelbeschreibung
Taster Hintergrundausblendung
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
15
F
Funktionsprinzip
Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
R
Betriebsreichweite
0.012 ... 1 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, dunkelschaltend
SO2
Schaltausgang 2
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
500 Hz
APP
Applikation
W
Breite
15 mm
H
Höhe
42.7 mm
L
Länge
30 mm
CONT
Bedienelemente
Mehrgang-Spindel
LS
mit / ohne Lichtstrahl