??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50143106
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR25 - Optische Sensoren
Stückliste
50143106
AN
Art.-Nr.
50143106
A
Bezeichnung
HT25C.X/2N
ID
Artikelbeschreibung
Taster Hintergrundausblendung
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
25C
F
Funktionsprinzip
Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
R
Betriebsreichweite
0 ... 0.9 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, NPN, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
Transistor, NPN, dunkelschaltend
SO4
Schaltausgang 4
I
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Leitung
SE
Sonderausführung
Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
1500 Hz
APP
Applikation
W
Breite
15 mm
H
Höhe
42.7 mm
L
Länge
30 mm
CONT
Bedienelemente
Mehrgang-Spindel
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions