??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50142880
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
GB 08B - Gabel-Lichtschranke
Stückliste
50142880
AN
Art.-Nr.
50142880
A
Bezeichnung
GSU12/G6X.3-M12
ID
Artikelbeschreibung
Ultraschall Gabelsensor
CTN
Zolltarifnummer
85365019
SER
Serie
12
PP
Physikalisches Prinzip
Ultraschall
MD
Maultiefe
80 mm
MW
Maulweite
4 mm
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, Gegentakt, NPN hellschaltend (in Lücke schaltend), PNP dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
SO2
Schaltausgang 2
Transistor, Gegentakt, PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
I
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12
CO
Steckerabgang
horizontal (parallel zum Bandlauf)
APP
Applikation
Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Erkennung von transparenten Etiketten
SD
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Metall
CONT
Bedienelemente
Teach-Knopf
NDM
12
M
10.000
L1
12.400
TH
M12x1
GR
Führungsschienen
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions