??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50141904
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR25 - Optische Sensoren
Stückliste
50141904
AN
Art.-Nr.
50141904
A
Bezeichnung
DRT25C.3/LT-M8
ID
Artikelbeschreibung
Dynamischer Referenz Taster
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
25C
F
Funktionsprinzip
Referenzteach auf Hintergrund
R
Betriebsreichweite
0.05 ... 0.2 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
12 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
SO2
Schaltausgang 2
SO4
Schaltausgang 4
IO-Link
I
Schnittstelle
IO-Link
ANS
Anschluss
Rundstecker, M8
SE
Sonderausführung
Teach-Eingang
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
750 Hz
APP
Applikation
W
Breite
15 mm
H
Höhe
42.7 mm
L
Länge
30 mm
CONT
Bedienelemente
Teach-Knopf
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions