??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50140952
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR25 - Optische Sensoren
Stückliste
50140952
AN
Art.-Nr.
50140952
A
Bezeichnung
PRK25C.D/4X-200-M12
ID
Artikelbeschreibung
Reflex-Lichtschranke polarisiert
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
25C
F
Funktionsprinzip
Reflexions-Prinzip
R
Betriebsreichweite
0.05 ... 8 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
SO4
Schaltausgang 4
I
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
1500 Hz
APP
Applikation
Detektion umstretchter Objekte
W
Breite
15 mm
H
Höhe
42.7 mm
L
Länge
30 mm
CONT
Bedienelemente
ohne Bedienung
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions