??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50138592
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR15 - Optische Sensoren
Stückliste
50138592
AN
Art.-Nr.
50138592
A
Bezeichnung
LE15/4X-200-M12
ID
Artikelbeschreibung
Einweg-Lichtschranke Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger mm
SER
Serie
15
F
Funktionsprinzip
Einweg-Prinzip
R
Betriebsreichweite
0 ... 25 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
500 Hz
APP
Applikation
W
Breite
15 mm
H
Höhe
42.7 mm
L
Länge
30 mm
CONT
Bedienelemente
ohne Bedienung
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions