CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50138081
Firma
Leuze
Beschreibung
BCL 3xx
Stückliste
50138081
AN
Art.-Nr.
50138081
A
Bezeichnung
BCL 301i R1 J 100 D H
ID
Artikelbeschreibung
Stationärer Barcodeleser
CTN
Zolltarifnummer
84719000
S
Serie
BCL 300i
I
Schnittstelle
MultiNet Plus; RS485
MS
Modulgröße, max.
0.000
mm
F
Funktionen
AutoConfig; AutoControl; AutoReflAct; Codefragment Technik; Heizung; Justage-Modus; LED Anzeige; Referenzcodevergleich
RT
Lesetechnik
Rasterscanner mit Umlenkspiegel
RD
Lesedistanz, max.
600 mm
TOD
Art der Anzeige
LED; Monochrome Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
ohne Lichtstrahl
mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions