??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50137343
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR25 - Optische Sensoren
Stückliste
50137343
AN
Art.-Nr.
50137343
A
Bezeichnung
PRK25C.XA2/4P-M12
ID
Artikelbeschreibung
Reflex-Lichtschranke polarisiert
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
25C
F
Funktionsprinzip
Reflexions-Prinzip
R
Betriebsreichweite
0 ... 5 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
Transistor, PNP, dunkelschaltend
SO4
Schaltausgang 4
I
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
Autokollimation
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
1500 Hz
APP
Applikation
Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Erkennung von transparenten Folien
W
Breite
15 mm
H
Höhe
42.7 mm
L
Länge
30 mm
CONT
Bedienelemente
Mehrgang-Potentiometer
LS
mit / ohne Lichtstrahl