??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50137188
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 3C - Optische Sensoren
Stückliste
50137188
AN
Art.-Nr.
50137188
A
Bezeichnung
LE3C.1/4P-5000
ID
Artikelbeschreibung
Einweg-Lichtschranke Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Empfänger mm
SER
Serie
3C
F
Funktionsprinzip
Einweg-Prinzip
R
Betriebsreichweite
0.05 ... 8.5 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
Transistor, PNP, dunkelschaltend
SO3
Schaltausgang 3
SNS
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Leitung
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
1000 Hz
APP
Applikation
W
Breite
11.4 mm
H
Höhe
34.2 mm
L
Länge
18.3 mm
CONT
Bedienelemente
270°-Potentiometer
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions