??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50137178
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 3C - Optische Sensoren
Stückliste
50137178
AN
Art.-Nr.
50137178
A
Bezeichnung
LS3C/XX-200-M12
ID
Artikelbeschreibung
Einweg-Lichtschranke Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender mm
SER
Serie
3C
F
Funktionsprinzip
Einweg-Prinzip
R
Betriebsreichweite
0.05 ... 8.5 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
SO2
Schaltausgang 2
SO3
Schaltausgang 3
SNS
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
Hz
APP
Applikation
W
Breite
11.4 mm
H
Höhe
34.2 mm
L
Länge
18.3 mm
CONT
Bedienelemente
ohne Bedienung
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions