??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50133787
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50133787
AN
Art.-Nr.
50133787
A
Bezeichnung
CML730i-R05-640.R/CV-PS-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
730
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
AO
Analogausgang
frei konfigurierbar
SD
Sonderausführung
R
Betriebsreichweite
0.1 ... 4.5 m m
MFL
Messfeldlänge
640 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
10 µs
BS
Strahlabstand
5 mm
CO
Steckerabgang
rückseitig
APP
Applikation
Durchstrahlen von semi transparenten Medien; Erkennung von transparenten Folien; Erkennung von transparenten Objekten; Objekterkennung im Folienschlauch; Objektvermessung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions