CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50133776
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50133776
AN
Art.-Nr.
50133776
A
Bezeichnung
CML730i-T05-1120.A-PS-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Sender
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
730
DT
Geräteart
Sender mm
I
Schnittstelle
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
R
Betriebsreichweite
0.1 ... 4.5 m m
MFL
Messfeldlänge
1120 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
BS
Strahlabstand
5 mm
CO
Steckerabgang
Axial
APP
Applikation
Durchstrahlen von semi transparenten Medien; Erkennung von transparenten Folien; Erkennung von transparenten Objekten; Objekterkennung im Folienschlauch; Objektvermessung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Ohne Lichtstrahl
Mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions