??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50133688
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 3C - Optische Sensoren
Stückliste
50133688
AN
Art.-Nr.
50133688
A
Bezeichnung
PRK3CL1.T3/4T-M8
ID
Artikelbeschreibung
Reflex-Lichtschranke polarisiert
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
3C
F
Funktionsprinzip
Reflexions-Prinzip
R
Betriebsreichweite
0 ... 0.4 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
SO3
Schaltausgang 3
SNS
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Rundstecker, M8
SE
Sonderausführung
Autokollimation; Teach-Eingang
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
3000 Hz
APP
Applikation
Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Erkennung von transparenten Folien
W
Breite
11.4 mm
H
Höhe
34.2 mm
L
Länge
18.3 mm
CONT
Bedienelemente
Teach-Knopf
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions