??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50133621
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 3C - Optische Sensoren
Stückliste
50133621
AN
Art.-Nr.
50133621
A
Bezeichnung
HT3CL2.B/4P-200-M8
ID
Artikelbeschreibung
Taster Hintergrundausblendung
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
3C
F
Funktionsprinzip
Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
R
Betriebsreichweite
0.015 ... 0.55 m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
Transistor, PNP, dunkelschaltend
SO3
Schaltausgang 3
SNS
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Leitung mit Rundstecker, M8
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
3000 Hz
APP
Applikation
W
Breite
11.4 mm
H
Höhe
34.2 mm
L
Länge
18.3 mm
CONT
Bedienelemente
Mehrgang-Spindel
LS
mit / ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions