CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50132857
Firma
Leuze
Beschreibung
BCL 6xx
Stückliste
50132857
AN
Art.-Nr.
50132857
A
Bezeichnung
BCL 601i OF 100 H
ID
Artikelbeschreibung
Stationärer Barcodeleser
CTN
Zolltarifnummer
84719000
S
Serie
BCL 600i
I
Schnittstelle
RS 485
MS
Modulgröße, max.
0.000
mm
F
Funktionen
AutoConfig; AutoControl; AutoReflAct; Codefragment Technik; Heizung; Justage Mode; LED-Anzeige; Referenzcodevergleich
RT
Lesetechnik
Schwenkspiegelscanner
RD
Lesedistanz, max.
1450 mm
TOD
Art der Anzeige
LED; monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
ohne Lichtstrahl
mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions