CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50131912
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50131912
AN
Art.-Nr.
50131912
A
Bezeichnung
CML720i-R05-960.A/PN-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
720
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
PROFINET
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.1 ... 3.5 m m
MFL
Messfeldlänge
960 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
30 µs
BS
Strahlabstand
5 mm
CO
Steckerabgang
Axial
APP
Applikation
Objektvermessung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Ohne Lichtstrahl
Mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions