??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50131808
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50131808
AN
Art.-Nr.
50131808
A
Bezeichnung
CML730i-R20-2550.A/PN-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
730
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
PROFINET
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.3 ... 9.5 m m
MFL
Messfeldlänge
2550 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
10 µs
BS
Strahlabstand
20 mm
CO
Steckerabgang
Axial
APP
Applikation
Erkennung von transparenten Objekten; Objektvermessung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions